-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Nº de material | 705931 |
---|---|
Tipo de construção | Montagem em placa |
Material de vedação | FKM |
Tipo de instalação | Outros |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Pmáx [bar] | 350 |
Designação do objeto | RVP-10-01.1 |
Tamanho nominal | 10 |
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] | 0 - 70 |
Pressão de abertura [bar] | 0,5 |
Família de produtos | RVP-10 |
Qmáx válvulas [l/min] | 70 |
Espaço de alojamento | PLATE MOUNTED |
Tipo de ajuste | Not available |
Função | Válvula de retenção |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
705931 RVP 10 011 EN
Informação de produto
PT
(0.22 MB)
705931 RVP 10 011 EN
Informação de produto
EN
(0.22 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Folheto do produto
PT
(0 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Folheto do produto
EN
(0 MB)