-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Nº de material | 706341 |
---|---|
Tipo de construção | Montagem em placa |
Material de vedação | FKM |
Tipo de instalação | Outros |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Pmáx [bar] | 350 |
Designação do objeto | DRVP-20-12.2 |
Tamanho nominal | 20 |
Função | Válvula de estrangulamento com verificação de fluxo reverso |
Modo de funcionamento | Válvula de assento |
Faixa de fluxo volumétrico [l/min] | 0 - 300 |
Pressão de abertura [bar] | 0,5 |
Família de produtos | DRVP-20 |
Q Família de produtos [l/min] | 0 - 300 |
Qmáx válvulas [l/min] | 300 |
Espaço de alojamento | PLATE MOUNTED |
Tipo de ajuste | Tool with cap nut |
Variante | Superfície de ZnNi |
Função adicional | Eixo do acelerador fino |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
706341 DRVP 20 122 EN
Informação de produto
PT
(0.23 MB)
706341 DRVP 20 122 EN
Informação de produto
EN
(0.23 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto
PT
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto
EN
(0.12 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Folheto do produto
PT
(0.47 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Folheto do produto
EN
(0.47 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Informação de produto
PT
(0 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Informação de produto
EN
(0 MB)