-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Nº de material | 710133 |
---|---|
Tipo de construção | Tubulação |
Tipo de instalação | Outros |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Pmáx [bar] | 350 |
Designação do objeto | WVT-6S-1-VERZINKT |
Tamanho nominal | 6 |
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] | 0 - 12 |
Família de produtos | WVT-6 |
Qmáx válvulas [l/min] | 12 |
Espaço de alojamento | Inline connection |
Tipo de ajuste | Not available |
Função | Válvula alternadora |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
710133 WVT 6S 1 VERZINKT EN
Informação de produto
PT
(0 MB)
710133 WVT 6S 1 VERZINKT EN
Informação de produto
EN
(0 MB)
WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Folheto do produto
PT
(0 MB)
WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Folheto do produto
EN
(0 MB)