-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Nº de material | 711764 |
---|---|
Tipo de construção | Cartucho |
Material de vedação | FKM |
Tipo de instalação | Polegada |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Pmáx [bar] | 350 |
Designação do objeto | SBVE16021-01-C-V-4,8-420V400 |
Tamanho nominal | 16 |
Faixa de pressão de ajuste [bar] | 50 - 420 |
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] | 0 - 100 |
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] | 50 - 420 |
Família de produtos | SBVE16021 |
Qmáx válvulas [l/min] | 100 |
Espaço de alojamento | 16021 |
Tipo de ajuste | Tool |
Relação de subida | 4.8 |
Função | Válvula de contrapeso |
Pressão de ajuste [bar] | 400 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
711764 SBVE16021 01 C V 48 420V400 EN
Informação de produto
PT
(0.2 MB)
711764 SBVE16021 01 C V 48 420V400 EN
Informação de produto
EN
(0.2 MB)
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Folheto do produto
PT
(0.33 MB)
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Folheto do produto
EN
(0.33 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Folheto do produto
PT
(0.59 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Folheto do produto
EN
(0.59 MB)