-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Nº de material | 858515 |
---|---|
Tipo de construção | Tubulação |
Material de vedação | FKM |
Tipo de instalação | Outros |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Pmáx [bar] | 350 |
Designação do objeto | DRV-10-12.5/0 |
Tamanho nominal | 10 |
Função | Válvula de estrangulamento com verificação de fluxo reverso |
Modo de funcionamento | Válvula de assento |
Faixa de fluxo volumétrico [l/min] | 0 - 60 |
Pressão de abertura [bar] | 0,5 |
Família de produtos | DRV-10 |
Q Família de produtos [l/min] | 0 - 60 |
Qmáx válvulas [l/min] | 60 |
Espaço de alojamento | Inline connection |
Tipo de ajuste | Tool with cap nut |
Variante | Superfície de ZnNi |
Função adicional | Eixo do acelerador fino |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
858515 DRV 10 1250 EN
Informação de produto
PT
(0.21 MB)
858515 DRV 10 1250 EN
Informação de produto
EN
(0.21 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto
PT
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto
EN
(0.12 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Folheto do produto
PT
(0.41 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Folheto do produto
EN
(0.41 MB)