-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Indicador | Sim |
---|---|
Tipo de pressão | Relativo |
Unidade de pressão | BAR |
Faixa de pressão valor mín. | 0 |
Faixa de pressão valor máx. | 40 |
Saídas comutadoras | 4 |
Conexão mecânica | G1/4 ISO 1179-1 /Interna |
Conexão elétrica | Régua de bornes |
Interface adicional | 4 to 20mA |
Homologações e certificados | Não |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
EDS 1700 User manual D/E/F
Instrução de operação/manutenção
PT
(4.04 MB)
EDS 1700 User manual D/E/F
Instrução de operação/manutenção
EN
(4.04 MB)
EDS 1700 Pressure switch
Folheto do produto
PT
(0 MB)
EDS 1700 Pressure switch
Folheto do produto
EN
(0 MB)