-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Sinal de saída | 4..20mA (2 condutores) |
---|---|
Homologação | Aprovação UL |
Faixa de temperatura valor mín. | -25 |
Faixa de temperatura valor máx. | 100 |
Conexão mecânica | G1/4 A DIN 3852 /Externa |
Conexão elétrica | M12x1 /4p |
Precisão | 2,0% máx. = 1,0% típ. |
Comprimento da sonda | 10 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
ETS 7200 User manual D/E/F
Instrução de operação/manutenção
PT
(0.36 MB)
ETS 7200 User manual D/E/F
Instrução de operação/manutenção
EN
(0.36 MB)
ETS 7200 Compact instructions D/E
Instrução de operação/manutenção
PT
(0.64 MB)
ETS 7200 Compact instructions D/E
Instrução de operação/manutenção
EN
(0.64 MB)
ETS 7200 Temperature Transmitter
Folheto do produto
PT
(0.73 MB)
ETS 7200 Temperature Transmitter
Folheto do produto
EN
(0.73 MB)