-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Conexão elétrica | M12x1, 5 pinos |
---|---|
Visor | Sim |
Precisão | 2,00 |
Princípio de medição | Som ultrassônico |
Faixa de medição [mm] | 1300 |
Saídas de comutação | 2 saídas de comutação |
Sinal de saída | 4 a 20 mA |
Conexão mecânica | M30x1.5 |
Aprovações e certificados | Não |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
HLS 528 User manual D/E/F
Instrução de operação/manutenção
PT
(7.19 MB)
HLS 528 User manual D/E/F
Instrução de operação/manutenção
EN
(7.19 MB)
HLS 528 Distance Switch
Folheto do produto
PT
(1.02 MB)
HLS 528 Distance Switch
Folheto do produto
EN
(1.02 MB)
Special Products Position Sensors and Position Switches
Folheto do produto
PT
(0.74 MB)
Special Products Position Sensors and Position Switches
Folheto do produto
EN
(0.74 MB)