-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Homologações e certificados | Não |
---|---|
Visor | Sim |
Princípio de medição | Som ultrassônico |
Faixa de medição [mm] | 1600 |
Saídas de comutação | 1 |
Interface adicional | 4 a 20 mA (2 condutores) |
Conexão mecânica | M30 x 1,5 |
Conexão elétrica | M12x1, 4 pinos |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
HNS 526 User manual D/E/F
Instrução de operação/manutenção
PT
(1.6 MB)
HNS 526 User manual D/E/F
Instrução de operação/manutenção
EN
(1.6 MB)
HNS 526 Level Switch
Folheto do produto
PT
(0 MB)
HNS 526 Level Switch
Folheto do produto
EN
(0 MB)