ENS 3216-2-0250-V00-K

Material number
923161
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
Homologações e certificados Aprovação UL
Comprimento da haste [mm] 250
Sensor de temperatura integrado Não
Visor Sim
Princípio de medição Capacitivo
Faixa de medição [mm] 170
Saídas de comutação 2
Interface adicional Não
Conexão mecânica Tubo 22 mm
Conexão elétrica M12x1, 4 pinos

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Instrução de operação/manutenção PT

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Instrução de operação/manutenção EN

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrução de operação/manutenção PT

(2.41 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrução de operação/manutenção EN

(2.41 MB)

ENS 3000 Level Switch
Folheto do produto PT

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch
Folheto do produto EN

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Folheto do produto PT

(0.73 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Folheto do produto EN

(0.73 MB)