-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Homologações e certificados | Aprovação UL |
---|---|
Comprimento da haste [mm] | 410 |
Sensor de temperatura integrado | Não |
Visor | Sim |
Princípio de medição | Magnetoestritivo |
Faixa de medição [mm] | 338 |
Saídas de comutação | 2 |
Interface adicional | 4 a 20 mA (2 condutores) |
Conexão mecânica | G3/4 A DIN 3852/externo |
Conexão elétrica | M12x1, 4 pinos |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
IODD 923435 HNS 3226 F31 0410 000
Software
PT
(0.04 MB)
IODD 923435 HNS 3226 F31 0410 000
Software
EN
(0.04 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Instrução de operação/manutenção
PT
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Instrução de operação/manutenção
EN
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrução de operação/manutenção
PT
(3.05 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrução de operação/manutenção
EN
(3.05 MB)
HNS 3000 Level Switch
Folheto do produto
PT
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch
Folheto do produto
EN
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Folheto do produto
PT
(0.69 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Folheto do produto
EN
(0.69 MB)