HDA 4870-A-6000-424(PSI)6M

Material number
923740
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
Tipo de pressão Relativo
Unidade de pressão PSI
Faixa de pressão valor mín. 0
Faixa de pressão valor máx. 6.000
Precisão 0.25% max = 0.125% typ.
Sinal de saída 4..20mA (2 condutores)
Conexão mecânica 9/16-18 UNF 2A (SAE6) /Externa
Conexão elétrica Cabo
Homologação Aprovação UL

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
HDA 4800 User manual D/E/F
Instrução de operação/manutenção PT

(1.31 MB)

HDA 4800 User manual D/E/F
Instrução de operação/manutenção EN

(1.31 MB)

HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Instrução de operação/manutenção PT

(1 MB)

HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Instrução de operação/manutenção EN

(1 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Folheto do produto PT

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Folheto do produto EN

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Folheto do produto PT

(2.7 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Folheto do produto EN

(2.7 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Folheto do produto PT

(22.21 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Folheto do produto EN

(22.21 MB)