-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Homologações e certificados | Não |
---|---|
Comprimento da haste [mm] | 410 |
Sensor de temperatura integrado | Sim |
Visor | Sim |
Princípio de medição | Capacitivo |
Faixa de medição [mm] | 290 |
Saídas de comutação | 2 |
Interface adicional | 4 a 20 mA (2 condutores) |
Conexão mecânica | Tubo 22 mm |
Conexão elétrica | M12x1, 4 pinos |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
IODD 924419 ENS 3116 F31 0410 000 K
Software
PT
(0.04 MB)
IODD 924419 ENS 3116 F31 0410 000 K
Software
EN
(0.04 MB)
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Instrução de operação/manutenção
PT
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Instrução de operação/manutenção
EN
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrução de operação/manutenção
PT
(2.41 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrução de operação/manutenção
EN
(2.41 MB)
ENS 3000 Level Switch
Folheto do produto
PT
(0.86 MB)
ENS 3000 Level Switch
Folheto do produto
EN
(0.86 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Folheto do produto
PT
(0.73 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Folheto do produto
EN
(0.73 MB)