EDS 4348-0010-P-AN2-000-F1

Material number
926810
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
Indicador Não
Tipo de pressão Relativo
Unidade de pressão BAR
Faixa de pressão valor mín. 0
Faixa de pressão valor máx. 10
Saídas comutadoras 1
Conexão mecânica G1/4 A ISO 1179-2 /Externa
Conexão elétrica M12x1 /5p
Interface adicional Não
Homologações e certificados ATEX

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
EDS 4100/4300/4400 ATEX User manual D/E
Instrução de operação/manutenção PT

(2.43 MB)

EDS 4100/4300/4400 ATEX User manual D/E
Instrução de operação/manutenção EN

(2.43 MB)

EDS 4300 Pressure Switch
Folheto do produto PT

(0.78 MB)

EDS 4300 Pressure Switch
Folheto do produto EN

(0.78 MB)

EDS 4300 Pressure Switch Ex applications ATEX approval
Folheto do produto PT

(0.85 MB)

EDS 4300 Pressure Switch Ex applications ATEX approval
Folheto do produto EN

(0.85 MB)

EDS 4300 Pressure Switch Ex series applications ATEX approval
Folheto do produto PT

(0.78 MB)

EDS 4300 Pressure Switch Ex series applications ATEX approval
Folheto do produto EN

(0.78 MB)