HDA 4146-A-02,5-S00-F1
Número do material
926868
Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
| Product Features | |
|---|---|
| Tipo de pressão | Absoluto |
| Unidade de pressão | BAR |
| Faixa de pressão valor mín. | 0 |
| Faixa de pressão valor máx. | 2,5 |
| Precisão | 1,00% max = 0,5% típ. |
| Sinal de saída | 4..20mA (2 condutores) |
| Conexão mecânica | G1/4 A ISO 1179-2 /Externa |
| Conexão elétrica | M12x1 /4p |
| Homologação | Aprovação de navio |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
HDA 4100/4300/4400/4700 ship Operating instructions D/E
Instrução de operação/manutenção
DE, EN
HDA 4100/4300/4400/4700 ship Quick guide D/E
Instrução de operação/manutenção
DE, EN