-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Precisão | 0.3° max = 0.15° typ |
---|---|
Resolução | 12 bit |
Sinal de saída | 4..20 mA (condutor 3) |
Conexão mecânica | 10 mm solid shaft, DM 6 mm |
Tipo de fixação | Sincronização de 4 furos M3 |
Diâmetro da carcaça | 36 mm, round |
Conexão elétrica | Conector macho M12x1, 5 pinos, axial |
Tipo | Single-turn |
Faixa de medição, valor inicial | 0 |
Faixa de medição, valor final | 90 |
Aprovações e certificados | Cat 2 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
HAT 1200 Analogue Safety Kat2 User manual D/E/F
Instrução de operação/manutenção
PT
(2.01 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Kat2 User manual D/E/F
Instrução de operação/manutenção
EN
(2.01 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Safety manual D/E
Instrução de operação/manutenção
PT
(1.78 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Safety manual D/E
Instrução de operação/manutenção
EN
(1.78 MB)
HAT 1200 Angle Sensor, PL d, SIL 2
Folheto do produto
PT
(2.54 MB)
HAT 1200 Angle Sensor, PL d, SIL 2
Folheto do produto
EN
(2.54 MB)