-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Tipo de pressão | Relativo |
---|---|
Unidade de pressão | BAR |
Faixa de pressão valor mín. | 0 |
Faixa de pressão valor máx. | 1.200 |
Precisão | 0.25% max = 0.125% typ. |
Sinal de saída | 4..20mA (2 condutores) |
Conexão mecânica | G1/2 B DIN EN 837 /Externa |
Conexão elétrica | M12x1 /4p |
Homologação | Sem |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
HDA 4800 User manual D/E/F
Instrução de operação/manutenção
PT
(1.31 MB)
HDA 4800 User manual D/E/F
Instrução de operação/manutenção
EN
(1.31 MB)
HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Instrução de operação/manutenção
PT
(1 MB)
HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Instrução de operação/manutenção
EN
(1 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Folheto do produto
PT
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Folheto do produto
EN
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Folheto do produto
PT
(2.7 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Folheto do produto
EN
(2.7 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Folheto do produto
PT
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Folheto do produto
EN
(22.21 MB)