-
Fora de estoque
Adicionar à minha lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dados técnicos
Homologações e certificados | Aprovação UL |
---|---|
Comprimento da haste [mm] | 1200 |
Sensor de temperatura integrado | Não |
Visor | Sim |
Princípio de medição | Magnetoestritivo |
Faixa de medição [mm] | 1128 |
Saídas de comutação | 1 |
Interface adicional | 4 a 20 mA (2 condutores) |
Conexão mecânica | G3/4 A DIN 3852/externo |
Conexão elétrica | M12x1, 4 pinos |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Instrução de operação/manutenção
PT
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Instrução de operação/manutenção
EN
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrução de operação/manutenção
PT
(3.05 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Instrução de operação/manutenção
EN
(3.05 MB)
HNS 3000 Level Switch
Folheto do produto
PT
(0 MB)
HNS 3000 Level Switch
Folheto do produto
EN
(0 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Folheto do produto
PT
(0 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Folheto do produto
EN
(0 MB)