Placas sanduíche / orifícios de medição / válvulas de retenção ZP700 / BL700 / RV700
Placas sanduíche para válvulas de estrangulamento e válvulas de retenção, com conexões para instrumentos de medição de pressão e pressostatos.
- Tamanho 6
- Pressão de operação: até 700 bar
- Vazão: até 25 l/min
Características
- Placas sanduíche para instalação de orifícios de medição e válvulas de retenção
- Placas sanduíche com conexões roscadas
Material number
saiba mais ...
GP_1000422313
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Placas sanduíche / orifícios de medição / válvulas de retenção ZP700 / BL700 / RV700
|
BL700-6-D8-1.4-A*00
Nº do material 3656890
|
|
||||
|
RV700-6-D8-V-A*00
Nº do material 3685929
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.4-A*00
Nº do material 3687933
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.5-A*00
Nº do material 3687934
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.6-A*00
Nº do material 3687955
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.7-A*00
Nº do material 3687956
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.8-A*00
Nº do material 3687958
|
|
||||
|
BL700-6-D8-0.9-A*00
Nº do material 3687960
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.0-A*00
Nº do material 3687961
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.1-A*00
Nº do material 3687962
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.2-A*00
Nº do material 3687963
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.3-A*00
Nº do material 3687964
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.5-A*00
Nº do material 3687965
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.6-A*00
Nº do material 3687966
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.7-A*00
Nº do material 3687967
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.8-A*00
Nº do material 3687968
|
|
||||
|
BL700-6-D8-1.9-A*00
Nº do material 3687969
|
|
||||
|
BL700-6-D8-2.0-A*00
Nº do material 3687970
|
|
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia