Radiador de quadro de comando
A série HCC para refrigeradores de gabinete de controle é adequada para instalação no teto ou fixação lateral em parede/porta. Os sistemas fornecem capacidades de refrigeração de 0,1 a 15 kW e são projetados para qualquer tarefa de refrigeração em painéis/gabinetes de controle. O sistema de refrigeração é controlado de forma independente por um conceito inovador de controlador. A série está disponível como um refrigerador ativo com compressor ou como um refrigerador passivo com refrigeração ar/ar ou ar/água. O sistema de refrigeração de gabinete de controle HCC pode ser instalado de forma flexível e é usado para refrigerar o painel de distribuição. Conceitos especiais de trocadores de calor garantem uma operação com eficiência energética e alta confiabilidade operacional. VANTAGENS • Projeto compacto • Conceitos inovadores de trocador de calor • Separação otimizada do condensado • Interface do controlador de fácil utilização • Solução plug and play ACESSÓRIOS • Controlador eletrônico de temperatura (exceto HCC-T-C-3) • Cores especiais opcionais • Versão UL • Carcaça de aço inoxidável |
Material number
saiba mais ...
GP_1000509371
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Radiador de quadro de comando
|
HCC-S-C-00900-I-2
Nº do material 3949174
|
|
||||
|
HCC-S-A-W-03000-I-2-UL
Nº do material 4261043
|
|
||||
|
HCC-S-C-01600-I-2
Nº do material 3949229
|
|
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Installation and maintenance manual HCC
Instrução de operação/manutenção
PT
(0 MB)
Installation and maintenance manual HCC
Instrução de operação/manutenção
EN
(0 MB)