Resultados da busca por: 'Radiador deslizante'
1
Resultado
na categoria
Produtos
Módulo
<table><tr><td>A série HE de sistemas de refrigeração H.I.B é composta por 7 carcaças deslizantes padronizadas com capacidades de refrigeração de 300 W a 3000 W. Devido ao seu projeto básico como carcaças deslizantes de 19” com diferentes unidades de altura (HE), elas são ideais para a integração em racks técnicos. As opções de equipamentos individuais permitem que as unidades HE sejam adaptadas de forma modular às necessidades do cliente.<br /> Como padrão, os sistemas de refrigeração são projetados como refrigeradores ativos livres de metais não ferrosos com compressores de pistão alternativo, condensadores refrigerados a ar e bombas centrífugas instaladas a seco.<br /><br /> Acessórios e recursos especiais:<br /><br /> • Controle e monitoramento da condutividade<br /> • Compressor e ventilador com controle de velocidade<br /> • Bombas mais potentes opcionais<br /> • Possibilidade de vários circuitos paralelos<br /> • Controle guiado por temperatura ambiente com sensor de temperatura externo<br /> • Interfaces para monitoramento do sistema<br /> • Unidades de filtro para o circuito de refrigeração<br /> • Exibição e monitoramento do fluxo<br /> • Controle altamente preciso ± 0,1K<br /> • Também disponível na versão refrigerada a água<br /><br /> • Baixo nível de ruído<br /> • Alta confiabilidade operacional<br /> • Projeto compacto e com economia de espaço<br /> • Controle preciso de temperatura<br /> • Operação frontal de fácil manutenção</td></tr></table>
0
Resultado
na categoria
Tópicos e soluções
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia