Resultados da busca por: 'Série WTRE'
3
Resultados
na categoria
Produtos
19.264145
Módulo
<div>As unidades da série FluidAqua Mobil FAM 10 funcionam com o princípio da desidratação a vácuo para separar a água livre e dissolvida, bem como os gases livres e dissolvidos dos fluidos hidráulicos e lubrificantes. Graças à tecnologia de elementos filtrantes off-line da HYDAC com alta capacidade de retenção de sujeira e desempenho de separação, as unidades são extremamente econômicas. Todas as unidades podem ser equipadas e controladas opcionalmente com tecnologia de medição para monitoramento contínuo do teor de água e da contaminação sólida. Opcionalmente, está disponível um aquecedor integrado para aumentar a capacidade de desidratação. O controlador lógico programável (PLC) da série S7 da Siemens utilizado em combinação com um painel operacional Siemens em vários idiomas garante um manuseio simples e seguro.</div><div><ul><li> Faixa de viscosidade: 15 ... 800 mm²/s</li><li> Capacidade de retenção de sujeira conforme a ISO 4572: 200 g</li><li> Vazão (com 50 Hz): ≈ 15 l/min</li><li> O menor teor de água residual, teor de gás e contaminação por partículas do fluido operacional levam a:<br /> - Maiores intervalos de troca de óleo<br /> - Maior vida útil dos componentes<br /> - Maior disponibilidade da máquina<br /> - Redução do custo do ciclo de vida (Life Cycle Cost ou LCC)</li></ul></div>
Módulo
<div>A série FluidAqua Mobil FAM 25/45/60/75/95 funciona com o princípio da desidratação a vácuo para separar a água livre e dissolvida, bem como gases livres e dissolvidos dos fluidos hidráulicos e lubrificantes. Graças à tecnologia de elementos filtrantes off-line da HYDAC com alta capacidade de retenção de sujeira e desempenho de separação, a unidade é extremamente econômica. Todas as unidades possuem um AquaSensor AS 1000 para monitoramento contínuo do teor de água e controle da unidade. Opcionalmente, pode ser integrado um sensor de partículas CS 1000 para monitoramento simultâneo de contaminação sólida. Para aumentar o desempenho de desidratação, fluidos altamente viscosos ou baixas temperaturas do fluido, pode ser integrado ou até mesmo adaptado um aquecedor. O uso de um controlador lógico programável (PLC) da série Siemens S7 em combinação com um painel de controle Siemens garante o manuseio simples e seguro em muitos idiomas.</div><div><ul><li> Vazões (com 50Hz): até aprox. 95 l/min</li><li> Pressão operacional 0 ... 4,5 bar</li><li> O menor teor de água residual, teor de gás e contaminação por partículas dos fluidos operacionais levam a:<br /> - Maiores intervalos de troca de óleo<br /> - Maior vida útil dos componentes<br /> - Maior disponibilidade da máquina<br /> - Redução do custo do ciclo de vida (Life Cycle Cost ou LCC)</li></ul></div>
2
Resultados
na categoria
Tópicos e soluções
Conteúdo relacionado As mudanças climáticas estão causando um número crescente de ondas de calor em todo o mundo, com graves consequências econômicas e na saúde. Nesses dias mais quentes, a situação fica complicada para as empresas de manufatura. Al ...
Espera-se que a automação aumente a produtividade das máquinas-ferramenta, ao mesmo tempo em que melhora a eficiência energética e o custo-benefício. Para atender aos requisitos cada vez mais complexos dos clientes e usuários finais, os fabricantes d ...
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia