Trocadores de calor de placas soldadas
Os trocadores de calor de placas soldadas HYDAC HEX S consistem em uma série de placas de aço inoxidável soldadas a vácuo com cobre ou níquel.
A estampagem especial das placas garante um fluxo turbulento, necessário para uma ótima transferência de calor e também produz um efeito de autolimpeza, pois o alto atrito com as paredes reduz os depósitos na superfície.
- Pressão máx. de operação: 30 bar
(versão com solda de níquel até 10 bar) - Faixa de temperatura: até 200 °C
Aplicação:
Circuitos de refrigeração com água, fluido refrigerante ou óleo
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Visão geral do produto
Downloads para esta categoria
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, eles podem ser encontrados diretamente em cada produto.
Tipo de documento
Mídia

PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
Folheto do produto
PT
(0.43 MB)

PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
Folheto do produto
EN
(0.43 MB)

Plate Heat Exchangers
Folheto do produto
PT
(3.54 MB)

Plate Heat Exchangers
Folheto do produto
EN
(3.54 MB)