Resultados da busca por: 'FLKS-SC'
1
Resultado
na categoria
Produtos
Categoria de produto
Para separação de partículas e aerossóis - opcionalmente com um pré-separador de ciclone integrado<p><strong>Características</strong></p><ul><li class="libreak">Filtração de gases úmidos</li><li class="libreak">Com pré-separador ciclone integrado para aplicações com gases úmidos e maior ocorrência de aerossóis, névoa de óleo e condensados</li><li class="libreak">Versões: <br /> - Filtro único<br /> - Filtro duplo (bloco único)<br /> - Filtro Duplo (bloco duplo e sangria)</li></ul><p><strong>Vantagens</strong></p><ul><li class="libreak">Separação confiável de contaminação líquida e particulada de até 0,1 µm</li><li class="libreak">Conceito de vedação dupla para gases perigosos</li><li class="libreak">Construção perfeita, portanto, melhor resistência à corrosão (H2S)</li><li class="libreak">Queda de pressão durante o processo de comutação</li><li class="libreak">Troca simples do elemento filtrante</li><li class="libreak">Alta capacidade de retenção de sujeira dos elementos filtrantes</li><li class="libreak">Sem estreitamento da seção transversal (em particular o encaixe de comutação e o elemento filtrante)</li><li class="libreak">Redução geral de custos no sistema por meio de fluxo e perda de pressão otimizados, pré-separador de ciclone integrado</li></ul>
0
Resultado
na categoria
Tópicos e soluções
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia