Resultados da busca por: 'Sistemas de refrigeração por ar-fluido FLKS'
4
Resultados
na categoria
Produtos
Categoria de produto
Os sistemas de refrigeração por fluido são sistemas compactos para refrigeração de inversores ou acionamentos refrigerados por fluido, como fusos de motores, servomotores ou motores de torque. Nossa série padrão com eficiência energética ou soluções personalizadas pode ser usada para atender a todas as especificações e atingir uma temperatura uniforme do refrigerante.
Categoria de produto
<p>Maior segurança com soluções de sistemas de refrigeração.<br />O calor produzido pelas perdas internas no fuso principal, acionamentos, gabinetes de controle, lubrificantes de refrigeração e sistemas hidráulicos pode ser dissipado de forma muito eficaz por meio de refrigeração líquida.<br />A HYDAC dispõe de uma ampla variedade de sistemas de refrigeração, incluindo refrigeração a ar, refrigeração a água ou refrigeração por compressor, para oferecer a você a solução de refrigeração ideal que atende às suas necessidades em termos de espaço de instalação, níveis de ruído, precisão de controle ou requisitos de manutenção.</p>
Categoria de produto
<table><tr><td>Com a unidade de refrigeração RFCS (chiller), vários líquidos como água, água-glicol, água deionizada ou óleo são refrigerados até ou abaixo da temperatura ambiente. O sistema de refrigeração consiste em um refrigerador, bomba, tanque e controlador e é capaz de regular independentemente a temperatura do meio de refrigeração para um valor nominal previamente definido.<br /><br /> Nossos refrigeradores estão disponíveis em classes de potência de 0,3 kW a 200 kW, dependendo da versão escolhida, se refrigerada a ar ou refrigerada a água do chiller.<br /><br /> O princípio do misturador patenteado e com eficiência energética dos nossos refrigeradores, combinado com uma bomba submersível sem vedação, transforma esse sistema de refrigeração em um componente ideal para o seu centro de usinagem. </td></tr></table>
Módulo
Refrigeração eficiente por líquido usando ar ambiente com sistemas de refrigeração líquido/ar da HYDAC<ul><li class="li-square">Projeto compacto e leve graças à carcaça de plástico do tanque</li><li class="li-square">Eficiência energética usando acionamentos otimizados e dissipação direta de calor no ambiente</li><li class="li-square">Com ventiladores com velocidade controlada para manter a temperatura do meio operacional com uma diferença fixa em relação à temperatura ambiente</li></ul>
2
Resultados
na categoria
Tópicos e soluções
Soluções de automação modernas e de alta produtividade combinadas com eficiência energética e redução de custos. Os fabricantes da indústria de máquinas-ferramenta estão sendo confrontados com requisitos cada vez mais complexos por parte dos clientes ...
Mais da metade dos consumidores busca uma produção sustentável e com conservação de recursos ao comprar produtos alimentícios. A HYDAC entende as exigências do mercado de alimentos e bebidas e lhe dá suporte com componentes inovadores, sistemas custo ...
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia