Resultados da busca por: 'Trocadores de calor/elementos de refrigeração'
2
Resultados
na categoria
Produtos
Categoria de produto
A refrigeração a ar é um método conveniente de dissipar a perda de calor de sistemas industriais e móveis.<br />O meio a ser resfriado, geralmente óleo ou uma mistura de água e glicol, flui por um trocador de calor. Um ventilador aspira o ar ambiente e o alimenta através do elemento de refrigeração. A diferença de temperatura faz com que ocorra uma troca de calor, em que o ar mais frio absorve o calor do meio e o libera de volta para a atmosfera.<br />Isso permite que o meio seja resfriado a alguns graus Celsius acima da temperatura ambiente.<br />Na HYDAC, você encontrará a unidade de refrigeração a ar ideal para atender às suas necessidades, desde refrigeradores padrão até grandes refrigeradores para uso no setor de energia ou até mesmo refrigeradores personalizados para máquinas móveis.
<p>As unidades de filtro de refrigeração por circulação (Circulation cooling filter units ou UCF) são sistemas compactos compostos de bomba de impulso, filtro e trocador de calor de placas para resfriar circuitos de filtração no fluxo de desvio. A refrigeração e a filtração contínuas no fluxo de desvio podem prolongar significativamente a vida útil do óleo e do sistema hidráulico.</p><p>- Temperatura constante (independentemente dos tempos de ciclo do sistema hidráulico)<br />- Vazões consistentes<br />- Evita picos de pressão no trocador de calor<br />- O elemento filtrante pode ser trocado sem desligar o sistema hidráulico</p><p>Refrigeração e lubrificação de caixas de engrenagens<br />UCF com bomba de engrenagens, filtro de comutação dupla e trocador de calor de placas.<br />Uma válvula de desvio térmica garante que o sistema possa ser iniciado mesmo em baixas temperaturas.<br />Um sistema de controle de fluxo de água também pode ser instalado para garantir a temperatura constante do óleo. Isso fornece ao trocador de calor de placas a quantidade certa de água necessária para atingir a temperatura desejada do óleo.</p>
9
Resultados
na categoria
Tópicos e soluções
Conteúdo relacionado As mudanças climáticas estão causando um número crescente de ondas de calor em todo o mundo, com graves consequências econômicas e na saúde. Nesses dias mais quentes, a situação fica complicada para as empresas de manufatura. Al ...
Por conta do tema da proteção climática, a indústria automotiva vem enfrentando grandes desafios. Com a indústria em estado de mudança e a conversão gradual para a eletromobilidade, vem aumentando a pressão para tornar toda a cadeia de suprimentos ma ...
Com a transição para a energia alternativa, o futuro da tecnologia de teste trará muitos novos desafios. Isso levará a um aumento na complexidade dos requisitos de teste. Ao mesmo tempo, os tempos de desenvolvimento e implementação serão um fator imp ...
Conteúdo relacionado O trabalho em um campo de mineração exige muito, tanto das máquinas quanto das pessoas, o que torna necessária a utilização de equipamentos em perfeitas condições para obter o melhor resultado possível. Por isso, a HYDAC não só ...
Descubra mais artigos em nossa revista online O Brasil é considerado o terceiro maior produtor e o segundo maior consumidor do setor cerâmico do mundo. E esse é um segmento que tem necessidades específicas e demanda soluções especializadas. Assim, p ...
Soluções de automação modernas e de alta produtividade combinadas com eficiência energética e redução de custos. Os fabricantes da indústria de máquinas-ferramenta estão sendo confrontados com requisitos cada vez mais complexos por parte dos clientes ...
Mais da metade dos consumidores busca uma produção sustentável e com conservação de recursos ao comprar produtos alimentícios. A HYDAC entende as exigências do mercado de alimentos e bebidas e lhe dá suporte com componentes inovadores, sistemas custo ...
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia