Resultados da busca por: 'Sistemas de gerenciamento térmico'
3
Resultados
na categoria
Produtos
<table><tr><td>Os sistemas de gerenciamento térmico da bateria (BTMS) garantem que a temperatura da bateria permaneça dentro da faixa ideal. Além disso, outras funções podem ser integradas para aquecer ou refrigerar a cabine do motorista. Um sistema compacto para controlar a temperatura da bateria e proporcionar uma agradável sensação de bem-estar no compartimento do passageiro.<br /> • O desempenho da bateria é estabilizado<br /> • A vida útil da bateria é mantida<br /> • Temperaturas internas agradáveis na cabine<br /><br /> • Equipamento básico<br /> • Capacidade de refrigeração de 5 a 10 kW<br /> • Temperatura ambiente de -20 a +60°C<br /> • Tensão de 450 a 850 V DC + 24 V DC<br /> • Comunicação via interface CAN<br /> • Inclinação e ângulos de inclinação a 30° como padrão<br /> .<br /> • Projete seu próprio BTMS<br /> • Padronizado, mas adaptável de forma modular: compilação de opções em um sistema modular<br /> • Adaptações flexíveis de carcaça e conector<br /> • Know-how da HYDAC com um controlador desenvolvido internamente incluindo software padrão<br /> • Uso de um refrigerante orientado para o futuro com um potencial de gás de efeito estufa muito baixo (GWP 4)<br /> • Sistema de refrigeração confiável em inclinações de até 45°, bem como em temperaturas ambiente baixas e altas.</td></tr></table>
Categoria de produto
Quando se trata de fixar com segurança cilindros, acumuladores, sistemas de exaustão, tanques, baterias, vasos, trocadores de calor, elementos de gerenciamento térmico, bem como suas linhas de alimentação (como tubos, mangueiras e cabos), a linha de tecnologia de fixação HYDAC HY-ROS (braçadeiras para tubo HYDAC) oferece a solução certa para quase todas as aplicações. Oferecemos peças padrão do estoque e desenvolvemos soluções personalizadas de fácil montagem.
<p>As unidades de filtro de refrigeração por circulação (Circulation cooling filter units ou UCF) são sistemas compactos compostos de bomba de impulso, filtro e trocador de calor de placas para resfriar circuitos de filtração no fluxo de desvio. A refrigeração e a filtração contínuas no fluxo de desvio podem prolongar significativamente a vida útil do óleo e do sistema hidráulico.</p><p>- Temperatura constante (independentemente dos tempos de ciclo do sistema hidráulico)<br />- Vazões consistentes<br />- Evita picos de pressão no trocador de calor<br />- O elemento filtrante pode ser trocado sem desligar o sistema hidráulico</p><p>Refrigeração e lubrificação de caixas de engrenagens<br />UCF com bomba de engrenagens, filtro de comutação dupla e trocador de calor de placas.<br />Uma válvula de desvio térmica garante que o sistema possa ser iniciado mesmo em baixas temperaturas.<br />Um sistema de controle de fluxo de água também pode ser instalado para garantir a temperatura constante do óleo. Isso fornece ao trocador de calor de placas a quantidade certa de água necessária para atingir a temperatura desejada do óleo.</p>
3
Resultados
na categoria
Tópicos e soluções
Mais da metade dos consumidores busca uma produção sustentável e com conservação de recursos ao comprar produtos alimentícios. A HYDAC entende as exigências do mercado de alimentos e bebidas e lhe dá suporte com componentes inovadores, sistemas custo ...
Soluções de automação modernas e de alta produtividade combinadas com eficiência energética e redução de custos. Os fabricantes da indústria de máquinas-ferramenta estão sendo confrontados com requisitos cada vez mais complexos por parte dos clientes ...
Na HYDAC estamos preparados para desenvolver sua próxima geração de máquinas e implementos. Nossos especialistas vão criar soluções diferenciadas, de baixa complexidade e alta performance juntamente com você. Aplicações Mobil Os principais desafios d ...
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia