Resultados da busca por: 'Circuito água-glicol'
1
Resultado
na categoria
Produtos
Módulo
Os circuitos água/glicol da HYDAC (WGK) foram desenvolvidos para uso em circuitos de refrigeração fechados com o objetivo de garantir uma operação confiável de sistemas refrigerados por fluido. A série WGK praticamente dispensa manutenção e, portanto, é uma solução ideal para áreas de difícil acesso.<ul><li class="li-square">O projeto modular das unidades e as inúmeras opções facilitam a sua adaptação a diferentes especificações e condições</li><li class="li-square">O refrigerante é resfriado por um refrigerador água/ar ou trocador de calor de placas</li><li class="li-square">A temperatura constante do refrigerante é alcançada aquecendo, misturando e resfriando o meio</li></ul>
5
Resultados
na categoria
Tópicos e soluções
Por conta do tema da proteção climática, a indústria automotiva vem enfrentando grandes desafios. Com a indústria em estado de mudança e a conversão gradual para a eletromobilidade, vem aumentando a pressão para tornar toda a cadeia de suprimentos ma ...
Pioneira desde o primeiro dia – a HYDAC tem sido um contato para os desafios do setor eólico desde o início. De sistemas onshore e offshore estabelecidos com e sem caixas de engrenagens até sistemas mais incomuns, como versões subaquáticas, estamos a ...
Conteúdo relacionado As mudanças climáticas estão causando um número crescente de ondas de calor em todo o mundo, com graves consequências econômicas e na saúde. Nesses dias mais quentes, a situação fica complicada para as empresas de manufatura. Al ...
Sustentável. Durável. Confiável. Como uma das maiores fontes de energia do mundo, as usinas hidrelétricas são uma importante contribuição ecológica para o fornecimento e armazenamento de energia. Juntos, estamos moldando o futuro das energias renováv ...
Soluções de automação modernas e de alta produtividade combinadas com eficiência energética e redução de custos. Os fabricantes da indústria de máquinas-ferramenta estão sendo confrontados com requisitos cada vez mais complexos por parte dos clientes ...
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia