Resultados da busca por: 'Série WGK'
15
Resultados
na categoria
Produtos
76.03543
75.6856
75.6856
Categoria de produto
A HYDAC oferece uma ampla variedade de filtros de gás simples e reversível para pressões de até 1050 bar. Todos os filtros de gás em nossa série GF estão disponíveis com elementos filtrantes de partículas e coalescentes (com exceção do filtro cesto de peneira GFS). Elementos de filtro de partículas feitos de velo de fibra metálica Chemicron(r) e tela metálica ou velo de fibra de vidro Processmicron(r) com espessura do filtro de 0,1 µm a 25 µm.
1
Resultado
na categoria
Tópicos e soluções
Sustentável. Durável. Confiável. Como uma das maiores fontes de energia do mundo, as usinas hidrelétricas são uma importante contribuição ecológica para o fornecimento e armazenamento de energia. Juntos, estamos moldando o futuro das energias renováv ...
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia