Resultados da busca por: 'Controles de guindastes'
2
Resultados
na categoria
Produtos
<div><p>Os refrigeradores a ar da série <strong>OK-ELH/AC-LNH</strong> são equipados com motor hidráulico e foram desenvolvidos especialmente para aplicações móveis onde é necessário garantir alto desempenho e fácil instalação no menor espaço possível.</p><p><strong>Características do produto OK-ELH/AC-LNH:</strong> </p><ul><li> Capacidade de refrigeração até 140kW</li><li> Motores hidráulicos de 6,3 a 22 cm³/ciclo</li><li> Desmontagem simples dos componentes</li></ul><p><br /><strong>Controle do ventilador</strong> </p><p>Os controles do ventilador hidráulico regulam a velocidade da roda do ventilador em função da temperatura do meio. Eles são alimentados por uma bomba de deslocamento fixo e podem ser acoplados diretamente ao motor do ventilador, ao refrigerador ou em qualquer outro lugar.<br /> Opcionalmente, esses controles também podem ser fornecidos com reversão, para que o refrigerador possa “soprar” novamente no caso de contaminação externa (por exemplo, poeira, areia ...).</p></div><div><p><strong>Aplicação</strong></p><p>para refrigeração da caixa de engrenagens e para sistemas hidráulicos em todos os equipamentos móveis e veículos, como</p><ul><li> Guindastes móveis</li><li> Misturadores de concreto e acionadores de bomba em veículos de concreto</li><li> Pavimentadoras de estradas</li><li> Máquinas de construção (escavadeiras, carregadeiras de rodas)</li><li> Máquinas agrícolas</li><li> Máquinas municipais</li></ul></div>
Categoria de produto
<p>Os cilindros são um importante elemento de acionamento na engenharia mecânica.<br />Os cilindros são um importante elemento de acionamento na engenharia mecânica. Os campos de aplicação são amplos. Estacionária desde a construção de máquinas especiais até a construção de cilindros de elevação de pontes até funções de acionamento de segurança em usinas de energia. Móvel desde a unidade telescópica do guindaste até a aplicação agrícola. Frequentemente sob condições extremas, cargas elevadas e longa vida útil.</p><p>Enfrentamos essas exigências e podemos contar com grande experiência e variedade de cilindros hidráulicos HZ e cilindros elétricos HEZ. Os desafios específicos do cliente em termos de eficiência energética, otimização de peso, vida útil, manutenção e custo-benefício geral de um sistema são levados em consideração.</p><p>Somos capazes de fornecer soluções de sistema completas em combinação com unidades hidráulicas HYDAC e soluções de acionamento KineSys. Além disso, sensores podem ser integrados ou configurados para fornecer informações sobre deslocamento, pressão ou força ao sistema de controle. Em conjunto com o sistema de controle e o respectivo sistema de acionamento, os cilindros podem ser operados de forma controlada ou com regulagem. O serviço mundial completa a extensa variedade de produtos.</p><p>Cilindros hidráulicos</p> <p>Programa padrão até 1000 mm de diâmetro e até 12 m de curso<br />Alta densidade de potência, p< 1000 bar<br />Alta dinâmica<br />Tecnologia robusta <br />Com amortecimento de posição final<br />Com tecnologia de válvula adaptável e inteligente <br />Outras dimensões sob consulta</p> <p>Cilindro elétrico</p><p>Programa padrão: Força de ajuste dinâmica de até 25 kN, cursos de até 2 m<br />Unidade de acionamento compacta<br />Possibilidade de autotravamento<br />Alta compatibilidade ambiental<br />Alta precisão de posicionamento<br /></p>
4
Resultados
na categoria
Tópicos e soluções
A HYDAC possui uma linha completa em componentes hidráulicos e eletrônicos para atender todo o mercado de elevação e movimentação de carga. Essas máquinas necessitam muito mais que força e alta precisão, elas devem ser responsivas e potentes, além co ...
Uma das principais fornecedoras de soluções para o segmento da construção civil, a HYDAC dispõe de um portfólio de soluções completas, integradas e de cunho nacional, desenvolvidas exclusivamente para o mercado brasileiro. Para mostrar de perto algum ...
Há décadas, a HYDAC é uma fornecedora bem estabelecida no setor ferroviário e fala sua língua quando se trata de soluções de produtos que atendem a todas as diretrizes ferroviárias. Tecnologia ferroviária Os requisitos, normas e diretrizes específico ...
Trabalhamos com você para enfrentar os desafios da indústria marítima e de transporte marítimo. Seja em condições ambientais offshore extremas, atmosferas potencialmente explosivas ou debaixo d’água – a HYDAC auxilia os fabricantes de sistemas, estal ...
0
Resultado
na categoria
Downloads
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia