Breakout boxes (detectores de protocolo)

Breakout boxes (detectores de protocolo)

Para simplificar o processo de comissionamento e acelerar o diagnóstico de campo, oferecemos diversas breakout boxes compatíveis com nossos controladores.

Estes detectores de protocolo podem ser integrados diretamente no cabeamento existente com o cabo de conexão fornecido. Se os cabos existentes estiverem em uma posição inadequada (por exemplo, bem no meio do compartimento do motor), podem ser prolongados em 3 metros com um cabo de extensão adicional (cabo de extensão do chicote). Isso seria aconselhável por motivos ergonômicos.

Graças ao conector de laboratório de segurança de 4 mm, é possível usar equipamentos de medição convencionais. Os conectores do laboratório de segurança praticamente eliminam curtos-circuitos indesejados quando os conectores são conectados/desconectados (por ex., causados pela queda do cabo no assoalho do veículo). O jumper do plugue de curto-circuito possui captação dupla. Isso significa que as medições e manipulações podem ser realizadas simultaneamente.

Estão disponíveis breakout boxes perfeitamente compatíveis para os vários tamanhos de controladores.

As breakout boxes também podem ser facilmente instaladas em condições desafiadoras usando os olhais de montagem correspondentes.

Leia mais Mostre menos
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros