Válvulas de gatilho direcionais WV1000
As válvulas de gatilho direcionais BIERI da série WV1000-6B são válvulas solenoides de ação direta e estanques, adequadas para uma faixa de pressão de até 1000 bar e vazões de até 25 l/min. Tamanho 6B conforme o padrão BIERI.
Pressão de operação | Até 1000 bar |
Vazão máx. | 25 l/min |
Tamanho nom. | Tamanho 6 padrão Bieri |
Material number
saiba mais ...
GP_1000462288
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Válvulas de gatilho direcionais WV1000
|
WV1000-6B-2/2-E2-24-V-C*00
Nº do material 4639646
|
|
||||
|
WV1000-6B-2/2-E4-24-V-C*00
Nº do material 4648056
|
|
||||
|
WV1000-6B-2/2-BE2-24-V-C*00
Nº do material 4648060
|
|
||||
|
WV1000-6B-2/2-BE4-24-V-C*00
Nº do material 4648061
|
|
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
BA WV1000 000 01 Montageanleitung Wegesitzventile DE EN
Instrução de montagem/reparação
EN
(0.62 MB)