Válvulas de gatilho direcionais WVH-4B-Bi
As válvulas de gatilho direcionais da série WVH-4B-Bi são válvulas bidirecionais e estanques, adequadas para uma faixa de pressão de até 700 bar com óleo mineral e também com meios de alta viscosidade, como graxa, até NLGI Classe 2. Essas válvulas operadas eletricamente podem acomodar o fluxo em ambas as direções.
Material number
saiba mais ...
GP_1000422255
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Válvulas de gatilho direcionais WVH-4B-Bi
|
WVH-4B-2/2-WO-24-BI-V-A*00
Nº do material 4002620
|
|
||||
|
WVH-4B-2/2-WS-24-BI-V-A*00
Nº do material 4002624
|
|
||||
|
WVH-4B-3/2-NL-24-BI-V-A*00
Nº do material 4002628
|
|
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
BA WVH 4B Bi 2 2 001 00 Montageanleitung DE EN
Instrução de montagem/reparação
EN
(0.42 MB)
BA WVH 4B Bi 3 2 003 01 Montageanleitung DE EN
Instrução de montagem/reparação
EN
(0.78 MB)