Válvulas de gatilho direcionais WVH-6I
As válvulas de gatilho direcionais BIERI da série WVH-6i são válvulas solenoides de ação direta e estanques, adequadas para uma faixa de pressão de até 700 bar e vazões de até 25 l/min. Além de um design compacto e leve, eles oferecem excelente estanqueidade, componentes inoxidáveis e um solenoide de encaixe giratório.
Pressão máx. de operação | 700 bar |
Vazão máx. | 25 l/min |
Tamanho nom. | Tamanho 6 conforme DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H |
Material number
saiba mais ...
GP_1000462286
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Válvulas de gatilho direcionais WVH-6I
|
WVH-6I-2/2-E4-24-V-A*00
Nº do material 4674806
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE4-24-V-A*00
Nº do material 4674807
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-E2-24-V-A*00
Nº do material 4674808
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE2-24-V-A*00
Nº do material 4674810
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-X-24-V-A*00
Nº do material 4674811
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-C-24-V-A*00
Nº do material 4674812
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-E4-0-V-A*00
Nº do material 4682226
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE4-0-V-A*00
Nº do material 4682227
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-E2-0-V-A*00
Nº do material 4682228
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE2-0-V-A*00
Nº do material 4682229
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-X-0-V-A*00
Nº do material 4682230
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-C-0-V-A*00
Nº do material 4682231
|
|
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Einbauerkl rung WVH 6I
Instrução de montagem/reparação
PT
(0.12 MB)
Einbauerkl rung WVH 6I
Instrução de montagem/reparação
EN
(0.12 MB)
BA WVH 6I 000 00 Montageanleitung Wegesitzventile DE EN
Instrução de montagem/reparação
EN
(0.83 MB)