Válvulas de gatilho direcionais WVM-6I-R, com monitoramento de posição
A série WVM-6I-R, com monitoramento de posição, consiste em válvulas direcionais solenoides de ação direta e estanques, adequadas para ciclos de carga elevados. Graças ao monitoramento de posição, é possível obter uma maior cobertura de diagnóstico de todo o sistema, permitindo o uso em controladores de categorias superiores.
Pressão de operação | Até 500 bar |
Vazão máx. | 12 l/min |
Tamanho nom. | Tamanho 6 ISO |
Material number
saiba mais ...
GP_1000422251
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Válvulas de gatilho direcionais WVM-6I-R, com monitoramento de posição
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
BA WVM 6I R 001 00 Montageanleitung Wegesitzventile DE EN
Instrução de montagem/reparação
EN
(0.91 MB)