Válvulas de sequência de pressão DA700
A válvula é usada para alternar o fluxo de baixa pressão independentemente da pressão. Quando a pressão de corte definida é atingida no sistema, o fluxo de baixa pressão é alternado para a circulação despressurizada e, portanto, somente a bomba AP ainda transporta o meio no sistema. Se a pressão cair abaixo do valor definido, o fluxo de baixa pressão é ligado novamente. Graças à pressão máxima de desligamento limitada por porcas de fixação, o risco de a pressão ser excedida acidentalmente é eliminado.
Pressão de operação | Até 700 bar |
Vazão máx. | 25 l/min |
Tamanho nom. | Tamanho 6 |
Material number
saiba mais ...
GP_1000422282
Buscar produtos
Seleção de filtro
Redefinir filtros
Válvulas de sequência de pressão DA700
|
DA700-6-A-350-V-A*00
Nº do material 3682115
|
|
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia