Resultados da busca por: 'HX1'
1002
Resultados
na categoria
Produtos
Categoria de produto
A unidade compacta inteligente CO1S é usada para fornecer pressão para sistemas óleo-hidráulicos em operação de curto prazo e intermitente (S2, S3). Ela impressiona com alta densidade de potência e pequenas dimensões. A função de carregamento do acumulador permite que a pressão necessária do sistema seja mantida por um longo período quando a unidade de acionamento é desligada. O monitoramento permanente da condição da unidade é obtido por sensores inteligentes integrados. A troca permanente de dados entre a unidade e o controle da máquina ocorre por comunicação IO-Link: seja para monitoramento de condições, mensagens quando os parâmetros operacionais permitidos são excedidos ou medição automática da pressão de fechamento do acumulador para avaliação de p0. A CO1S é a chave para a comunicação com sua máquina e um importante componente da Manutenção Preditiva Total (Total Predictive Maintenance ou TPM).
Categoria de produto
Filtro de retrolavagem automático autolimpante para baixas vazões<p><strong>Características</strong></p><ul><li class="libreak">Remoção de materiais sólidos de fluidos de baixa viscosidade (lubrificantes de resfriamento, água)</li><li class="libreak">Graus de filtração de 25 até 1000 µm</li><li class="libreak">Vazões até 385 l/min</li><li class="libreak">Elementos filtrantes cônicos proporcionam mais eficiência</li></ul><p><strong>Vantagens</strong></p><ul><li class="libreak">Design compacto</li><li class="libreak">Funcionamento totalmente automático</li><li class="libreak">Unidade pronta para operar</li><li class="libreak">Máximo aproveitamento da superfície de filtração</li><li class="libreak">Possibilidade para monitoramento remoto com smartphone ou tablet</li><li class="libreak">Autodiagnose, diagnose de sistema, monitoramento de processo</li><li class="libreak">Comunicação bidirecional da atividade dos componentes</li><li class="libreak">Conectividade aberta para todas as interfaces usuais de clientes (1x Ethernet, posições de flange variável 1x Seriell RS-232 C/RS 485)</li></ul>
Categoria de produto
A HYDAC oferece uma ampla variedade de filtros de gás simples e reversível para pressões de até 1050 bar. Todos os filtros de gás em nossa série GF estão disponíveis com elementos filtrantes de partículas e coalescentes (com exceção do filtro cesto de peneira GFS). Elementos de filtro de partículas feitos de velo de fibra metálica Chemicron(r) e tela metálica ou velo de fibra de vidro Processmicron(r) com espessura do filtro de 0,1 µm a 25 µm.
Categoria de produto
<div><p>Seja na construção naval ou em máquinas-ferramentas, guindastes móveis ou siderúrgicas, engenharia mecânica ou off-shore, proteção contra explosão ou aplicações de laboratório ou mesmo aplicações com o meio hidrogênio. Nossa extensa linha de produtos oferece o transmissor de pressão certo para suas aplicações.</p></div><div><p>Série</p><ul><li>HDA 4000, para hidráulica móvel e estacionária, diferentes interfaces ( CAN, HART),<br /> dependendo da versão<br /> para ambientes potencialmente explosivos com homologação ATEX, CSA, IECEx,<br /> para aplicações com segurança funcional aumentada de acordo com EN ISO 13849-1 (PL d Cat . 3),<br /> com diafragma embutido,<br /> para construção naval e offshore com homologações de:<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds Register of Shipping<br /> - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas <div> </div></li><li>HDA 4000 / HDA 8000 para o meio hidrogênio</li><li>HDA 4800, extremamente preciso, para siderúrgicas e laminadoras, aplicações de laboratório, bancadas de teste</li><li>HDA 7000, para aplicações em série no setor industrial e móvel com espaço de instalação reduzido,<br /> - projeto compacto<br /> - CANopen opcional<br /> - opcionalmente com diafragma embutido</li><li>HDA 8000, para aplicações em série no setor industrial e móvel<br /> - com homologação ECE para o tráfego rodoviário público<br /> - opcional para aplicações com segurança funcional aumentada de acordo com EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 2) ou DIN EN 61508 (SIL 2)</li><li> HPT 1000, para uso em série em espaços de instalação extremamente pequenos<br /> - projeto pequeno e compacto<br /> - robusto<br /> - CANopen opcional / SAE J1939<br /> - Com interface IO-Link opcional<br /> - tecnologia “smart”<br /> </li></ul><p>opcional</p><ul><li> Medidores de tensão de filme espesso na membrana de cerâmica (área de baixa pressão)</li><li> Medidores de tensão de filme fino na membrana de aço inoxidável (área de baixa e alta pressão)</li></ul><p> Faixas de pressão padrão</p><p> Entre 0 .. 1 e 0 .. Pressão relativa de 600/2000 bar, dependendo da versão</p><ul><li>Pressão absoluta de até 2,5 bar</li><li> Ajuste também em PSI e MPa</li><li>Outras faixas de pressão ou ajustes especiais conforme solicitação</li></ul></div>
0
Resultado
na categoria
Tópicos e soluções
1
Resultado
na categoria
Downloads
HX1 Load Sensing Directional Valve
Válvulas móveis
Válvulas direcionais com sensor de carga
Folheto do produto
sem indicações
Inglês
(4.23 MB)
Seu arquivo não está listado?
Para o nosso centro de download e mídia