Das FWKS ist ein kompaktes, vollständiges Flüssigkeits-Wasser-Kühlsystem für Kühl- und Schmierkreisläufe.
Dieses System wird vor allem als temperaturgeregelter Zwischenkreislauf eingesetzt. Der Vorteil eines Zwischenkreislaufs liegt darin, dass die Anlage oder die zu kühlenden Bauteile nicht mit dem eigentlichen Kühlmedium Wasser in Berührung kommen, woduch Verunreinigungen und Korrosion in der Anlage vermieden werden.
Das FWKS besteht aus einem Plattenwärmetauscher, einem Tank mit Umwälzpumpe sowie weiterem Zubehör.
Funktion:
Die Pumpe fördert das Betriebsmedium aus dem Tank über das zu kühlende Bauteil zum Plattenwärmetauscher, wo es mit Wasser wieder zurückgekühlt wird.
FWKS stehen in verschiedenen Baugrößen zur Verfügung. Je nach Ausführung können Wasser-Glykol (W) oder Mineralöl (M) als Betriebsmedium eingesetzt werden.
Technische Daten:
Typische Anwendungen: