Verfügbare Versionen:
Standard
Der EDS 1700 bietet dem Anwender mit seiner integrierten Druckmesszelle, einer 4-stelligen Anzeige und den 4 Schaltausgängen alle Vorteile eines modernen elektronischen Druckschalters.
4 Schalt- und Rückschaltpunkte lassen sich unabhängig voneinander sehr einfach über eine Folientastatur einstellen. Zur optimalen Einbindung in Überwachungssysteme (z. B. mit SPS) steht außerdem ein Analogausgang (4 .. 20 mA oder 0 .. 10 V) zur Verfügung.
Die Hauptanwendungsgebiete des EDS 1700 liegen im Bereich der Hydraulik und Pneumatik. Ideal einsetzbar ist das Gerät dort, wo häufige Schaltvorgänge (mehrere Millionen), eine dauerhafte Schaltpunktgenauigkeit oder eine einfache und genaue Einstellbarkeit verlangt werden.
- Integrierter Drucksensor mit DMS auf Edelstahlmembran
- Genauigkeit 0,5 % oder 1 % FS
- 4-stellige Digitalanzeige
- Einfache Handhabung durch Tastenprogrammierung
- 4 Grenzwertrelais, Schaltpunkte und Rückschaltpunkte unabhängig einstellbar
- Analogausgangssignal wählbar
- Viele hilfreiche Zusatzfunktionen
- Einbaulage wählbar (Druckanschluss unten / oben, Tastatur und Anzeige um 180° drehbar)
- Einstellung beliebiger Anzeigebereiche zur Darstellung der Messwerte in z.B.: kN, kg, psi, ...