Der EDS 3400 ist ein kompakter, elektronischer Druckschalter mit integrierter Digitalanzeige zur Relativ-Druckmessung im Hochdruckbereich.
Er verfügt hierzu über eine Edelstahlmesszelle mit Dünnfilm DMS.
Das Gerät bietet 1 oder 2 Schaltausgänge und ein als Option erhältliches, umschaltbares Analogausgangssignal (4 .. 20 mA bzw. 0 .. 10 V). Eine Besonderheit des EDS 3400 ist die Drehbarkeit der Anzeige in 2 Achsen.
Das Gerät kann in nahezu jeder beliebigen Einbaulage optimal ausgerichtet werden, wodurch zusätzliche Kosten für normalerweise benötigte mechanische Ausrichtadapter entfallen. Die 4-stellige Digitalanzeige kann den Druck in bar, psi oder MPa darstellen. Dem Anwender ist es möglich zwischen den einzelnen Einheiten zu wählen. Bei dieser Funktion skaliert das Gerät die Schalteinstellungen automatisch entsprechend der neuen Einheit um. Zusätzlich ist der EDS 3400 auch in einer DESINA
® - konformen Variante erhältlich.
Die Variante mit frontbündiger Membran wurde speziell für Applikationen entwickelt, in denen die verwendeten Medien zu einem Verstopfen, Verkleben oder Einfrieren eines Standard-Druckanschlusses führen könnten.
Die Hauptanwendungen des EDS 3400 finden sich vorrangig in der Hydraulik, Pneumatik, sowie in der Kälte- und Klimatechnik. Weitere Anwendungsfelder finden sich in Prozessen mit wechselnden Medien, in denen Rückstände zu Vermischung oder Verunreinigung der Medien führen könnte.
- 1 oder 2 PNP Transistorschaltausgänge, je Ausgang bis 1,2 A belastbar
- Genauigkeit ± 1 % FS
- Optional umschaltbarer Analogausgang (4 .. 20 mA / 0 .. 10 V)
- 4-stellige Digitalanzeige
- Optimal ausrichtbar durch Verdrehbarkeit in zwei Achsen
- Wertanzeige wahlweise in bar, psi oder MPa
- Einfache Handhabung durch Tastenprogrammierung
- Schaltpunkte und Rückschalthysteresen unabhängig einstellbar
- Viele hilfreiche Zusatzfunktionen
- Wahlweise DESINA®-konforme Anschlussbelegung mit Diagnosefunktion
- Optional mit frontbündiger Membran
-
Optional mit Menüführung nach VDMA (Einheitsblatt VDMA 24574-1)