EDS 8000
EDS 8000

EDS 8000

Verfügbare Versionen:
Standard

Der EDS 8000 ist ein einfach einzustellender elektronischer Druckschalter in kompakter Bauform. Zur Verfügung stehen Varianten mit einem oder zwei PNP-Transistorschaltausgängen. Die Einstellung der Schaltpunkte erfolgt über zwei Drucktasten und eine vierstellige Digitalanzeige. Im Betrieb wird die Schaltstellung durch eine grüne bzw. rote Hintergrundbeleuchtung der Anzeige signalisiert.   Zur optimalen Anpassung an die jeweilige Applikation bietet das Gerät eine Vielzahl zusätzlicher Einstellparameter, z. B. Schaltverzögerungszeiten, Öffner/ Schließer-Funktion der Ausgänge. Der EDS 8000 ist in diversen Druckbereichen zwischen 0 .. 25 bar und 0 .. 600 bar erhältlich.   Die Hauptanwendungen des EDS 8000 sind Druck- und Grenzwertmeldungen im Bereich der Hydraulik und Pneumatik und überall dort, wo eine hohe Schalthäufigkeit oder eine konstante Schaltgenauigkeit mechanische Druckschalter überfordert.    
  • Menüführung nach VDMA
  • 1 oder 2 PNP-Transistor-Schaltausgänge
  • Robuste Edelstahlmesszelle
  • Genauigkeitsklasse ± 1 % FS max.
  • 4-stellige Digitalanzeige
  • Mehrfarbige Schaltanzeige
  • Schutzart IP 67
  • Einfache Handhabung durch Tastenprogrammierung
  • Viele hilfreiche Zusatzfunktionen
Zur Anfrageliste hinzufügen