Elektronische Niveausensoren werden zum Erfassen von Füllständen in fluidtechnischen Anlagen eingesetzt.
Um die vielfältigen Kunden-Anforderungen zu erfüllen, bietet HYDAC ein umfassendes Programm an kapazitiven Niveauschaltern.
Elektronische Niveauschalter erfassen den Füllstand und geben entsprechend der Voreinstellung ein oder mehrere Schaltsignale aus. Optional kann der Füllstand zusätzlich permanent als Analogsignal (4 .. 20 mA oder 0 .. 10 V) ausgegeben werden.