ENS 3000

Verfügbare Ausführungen:
Standard (Keramikstab)

Der ENS 3000 ist ein elektronischer Niveauschalter mit integrierter Anzeigefunktion. Das Gerät bietet 1, 2 oder 4 Schaltausgänge und ein als Option erhältliches Analogausgangssignal. Neben dem gängigen Min- und Max- Schaltsignal ermöglicht die Variante mit 4 Schaltausgängen die Einstellung zusätzlicher Warnsignal-Meldungen, um z.B. einen Tanküberlauf oder ein Luftansaugen der Pumpe zu vermeiden.   Der ENS 3000 ist sowohl für Öl, als auch für Wasser einsetzbar, das Messmedium wird in einem Menüpunkt anwendungsspezifisch ausgewählt. Die Hauptanwendungen des ENS 3000 finden sich vorrangig in der Hydraulik, z.B. zur Füllstands-Überwachung eines Tanks. Der ENS 3000 ist standardmäßig in den Stablängen 250 mm, 410 mm, 520 mm und 730 mm erhältlich. Dem Anwender steht das Gerät mit oder ohne Temperaturfühler zur Verfügung.      
  • 1, 2 oder 4 unabhängige PNP Transistorschaltausgänge
  • Auswahlmöglichkeit zwischen Öl- und Wassereinsatz
  • Freie Zuordnung der Schaltausgänge zu den Messgrößen
  • Schalt- und Rückschaltpunkte unabhängig einstellbar
  • Umschaltbarer Analogausgang
  • 4-stellige Digitalanzeige
  • Einfache Handhabung durch menügeführte Tastenbedienung
  • Auch mit IO-Link Schnittstelle verfügbar
Zur Anfrageliste hinzufügen