HYDAC DieselProtection
I requisiti per il carburante diesel stanno aumentando. Questo aspetto rende sempre più importante la filtrazione e l'eliminazione dell'acqua dal carburante in ogni fase della catena di trasporto: dalla produzione, alla stazione di rifornimento diesel, al cliente finale. HYDAC offre soluzioni su misura che garantiscono e monitorano la purezza del diesel richiesta.
HYDAC DieselProtection – protezione completa dalla raffineria al motore
Aumento dei requisiti in seguito alle direttive sulle emissioni I rigidi limiti riferiti alle emissioni comportano un aumento dei requisiti del carburante diesel
Con gli standard europei relativi alle emissioni di livello V, ai veicoli e al macchinario mobile si applicano gli attuali limiti più rigidi. Le direttive influenzano anche i requisiti per i carburanti diesel: i fornitori sono obbligati a garantire livelli di contaminazione e contenuto di acqua significativamente più bassi nei loro carburanti. Ciò non significa solo più tempo e impegno, ma anche costi più elevati.
Maggiore utilizzo di carburanti diesel biogenici Il biodiesel richiede una cura del fluido in ogni fase della catena di trasporto
La proporzione in aumento di carburante biogenico significa anche che i sistemi esistenti devono essere resi più moderni con sistemi di cura del diesel. Per soddisfare i requisiti, non è sufficiente solo condizionare il diesel appena prima dell'utilizzo nella macchina. Dalla produzione nella raffineria, fino al consumatore finale, il carburante deve essere filtrato e privato dell'acqua in ogni stadio della catena di trasporto.
Creazione di carburante diesel climaticamente neutraleGli e-fuel sono sempre più diffusi
I carburanti sintetici sono prodotti utilizzando una fonte infinita: l'idrogeno.
Qui l'attenzione si concentra sulla produzione climaticamente neutrale. La lavorazione degli e-fuel è fondamentale quando se ne garantisce l'utilizzo nei motori a combustione.
La nostra soluzione: protezione completa per i vostri carburanti dieselProteggete le vostre macchine e conservate preziose risorse con HYDAC
Per ogni fase del processo ̶ dalla produzione al consumo ̶ HYDAC fornisce prodotti specifici per il monitoraggio e il condizionamento ottimali dei fluidi. garantendo il massimo livello di qualità del diesel sull'intero percorso di trasporto. Affidatevi ai nostri sistemi collaudati.
Monitoraggio del carburante per tenere sotto controllo il vostro carburante diesel
Per una qualità elevata degli interventi di filtrazione ed eliminazione dell'acqua svolti lungo l'intera catena del processo: per un diesel pulito, vi occorre un monitoraggio continuo sia della contaminazione da sostanze solide, sia della saturazione d'acqua del vostro carburante. Entrambe queste unità possono essere monitorate in modo ottimale con i dispositivi di misura HYDAC. Grazie a una tecnologia sofisticata potete valutare l'intero percorso di trasporto del diesel in termini di valori di purezza e valori del contenuto di acqua richiesti e rendere l'informazione disponibile online. Ciò permette una trasparenza ottimale e la generazione di azioni raccomandate per ottimizzare la cura del vostro diesel. Contattate subito i nostri esperti per apprendere ulteriori dettagli sui nostri sistemi di monitoraggio del carburante.
Diesel pulito lungo l'intera catena di processo: scoprite subito la nostra gamma di prodotti.
Unità di servizio portatile HYDAC FluidControl Unit FCU 1000
La FluidControl Unit FCU 1000 portatile è adatta al lavoro di manutenzione. Rileva temporaneamente la contaminazione da sostanze solide, la saturazione dell'acqua e la temperatura del fluido del vostro carburante ed è perfetta per il diesel in linea con le norme DIN EN 590 e ASTM D975.
HYDAC ContaminationSensor Module CSM-E
Per la misurazione ottimale della purezza del carburante secondo lo standard ISO 4406: solidamente integrato nel sistema, il nostro modulo per il monitoraggio delle condizioni online compatto ed economico è ideale per l'utilizzo fisso.
Filtrazione ed eliminazione dell'acqua per il trasferimento del diesel tra depositi e presso le stazioni di rifornimento diesel
La purezza del diesel deve anche essere garantita tra i depositi o presso le stazioni di rifornimento durante il trasferimento al motore. Per una purezza ottimale, il carburante diesel passa attraverso tre stadi - filtrazione per la separazione di sostanze solide, eliminazione dell'acqua mediante coalescenza e infine eliminazione dell'acqua mediante separazione. I nostri esperti offrono la soluzione perfetta: grazie a design intelligenti, i nostri sistemi HYDAC sono perfetti per rimuovere in modo sicuro grandi quantità di contaminanti dal diesel – in un solo passaggio.
Purezza ottimale in un unico passaggio con la gamma di prodotti HYDAC
HYDAC LowViscosity Housing Filter LVH-F
Gli alloggiamenti LVH-F per la filtrazione sono perfetti per garantire la purezza del carburante richiesta ai sensi della norma ISO 4406. Di conseguenza, il motore diesel può essere azionato con una usura e perdita di efficienza minime. Con gli elementi filtranti incorporati Optimicron® ON-DF potete contare su una filtrazione costante con un'elevata capacità di filtrazione degli inquinanti e convenienza.
HYDAC LowViscosity Housing Coalescer Diesel LVH-CD
Gli alloggiamenti LVH-CD possono essere flangiati negli alloggiamenti del filtro, permettento un'efficace eliminazione dell'acqua dal carburante subito dopo lo stadio di filtrazione. Gli elementi per l'eliminazione dell'acqua HYDAC Optimicron® ON-DC e ON-DS presentano un'elevata efficienza di filtrazione. Essi garantiscono in modo costante bassi contenuti di acqua e aiutano a evitare la crescita biologica e la proliferazione di microbi nel diesel.
Cura del serbatoio per un diesel pulito
I serbatoi di accumulo e i serbatoi giornalieri vengono contaminati a causa del flusso continuo di carburante. Sia la contaminazione da sostanze solide, sia l'acqua causano depositi e crescita biologica (contaminazione del diesel da parte di microbi). Il risultato sono durate di servizio del filtro più brevi per i filtri del carburante sul motore e una maggiore usura sul sistema d'iniezione. Vi è inoltre un rischio di avaria del sistema. Con HYDAC potete proteggere il vostro fluido ed evitare lo smaltimento precoce e soprattutto costoso del vostro carburante.
Scoprite di più subito sulle soluzioni per la cura del serbatoio diesel HYDAC
Unità di eliminazione acqua HYDAC LowViscosity Unit LVU-CD-10
Anche quando il motore è spento: la HYDAC LowViscosity Unit permette di rimuovere la contaminazione da sostanze solide e di eliminare l'acqua dal vostro carburante diesel grazie alla filtrazione offline a due stadi. Approfittate dell'utilizzo flessibile della funzione di pompaggio di trasferimento regolabile. Che si tratti della versione standard o della conveniente versione economy, potete ridurre il vostro rischio di proliferazione di microbi nel diesel con LVU-CD-10 di HYDAC.
Unità di eliminazione acqua HYDAC LowViscosity Unit LVU-CD-40
L'unità di eliminazione acqua HYDAC è adatta all'installazione nel flusso di bypass o per l'utilizzo come unità di trasferimento ed è caratterizzata da un processo di eliminazione dell'acqua conveniente e illimitato, con prevenzione della corrosione interna.