다음의 검색결과: '공냉식 냉각기'
10
결과
카테고리의
상품
187.22937
107.43343
모듈
<div><p>열교환기 PTK 시리즈(다방향 펌프장착 벨하우징, 공냉식 냉각기 포함)</p></div><div><ul><li>PTK-2001...~PTK-3501의 크기용</li><li> 알루미늄 소재의 냉각 엘리먼트</li><li>G3/4"로 공급 및 리턴</li><li> 개스킷 밀봉</li><li>최고 작동 압력: 16bar</li><li>최고 허용 오일 온도: +100°C</li><li>오일 유입구 및 주변 온도의 최대 온도 차이는 50°C를 초과해서는 안 됩니다.</li><li>설치, 서비스 및 운영 안내 포함</li></ul></div>
96.94697
2
결과
카테고리의
주제 및 솔루션
지속적인 온도 모니터링이 일상의 모든 측면을 결정합니다. 움직임과 에너지가 존재하는 곳이라면 어디든지 열 관리가 성공에 중요합니다. 이러한 경우야말로 하이닥의 열 관리 노하우를 활용하기에 안성맞춤입니다. 당사의 효율적인 냉각 시스템을 이용하면 사용하는 구성품의 서비스 수명을 늘릴 수 있습니다. 이를 통해 장기적으로 수명 주기 비용을 줄일 수 있습니다. 지금 하이닥의 혁신적인 제품군을 알아보세요. 효율적인 열 관리를 위한 제품 및 시스 ...
12
결과
카테고리의
다운로드
Air Cooler Accessories
공냉식 냉각기
표준 공냉식 냉각기
제품 브로셔
세부 정보 없음
영어
(3.51 MB)
OSCA / OSCAF 0-3 Air Cooler Industry
공냉식 냉각기
표준 공냉식 냉각기
제품 브로셔
세부 정보 없음
영어
(2.09 MB)
AC-LNH 8-14 Air Cooler Mobilewith hydraulic motor
공냉식 냉각기
표준 공냉식 냉각기
제품 브로셔
세부 정보 없음
영어
(2.93 MB)
AC-LN / AC-LNH ATEX Air Cooler Industry / Mobile
공냉식 냉각기
표준 공냉식 냉각기
제품 브로셔
세부 정보 없음
영어
(493 KB)
AC-LN / ACA-LN / ACAF-LN 2-14 Air Cooler Industry
공냉식 냉각기
표준 공냉식 냉각기
제품 브로셔
세부 정보 없음
영어
(615 KB)
AC-LN / ACA-LN / ACAF-LN 1-7 Air Cooler Industry
공냉식 냉각기
표준 공냉식 냉각기
제품 브로셔
세부 정보 없음
영어
(2.44 MB)
AC-LN / ACA-LN / ACAF-LN 8-14 Air Cooler Industry
공냉식 냉각기
표준 공냉식 냉각기
제품 브로셔
세부 정보 없음
영어
(1.67 MB)
Oil/Air Cooler Units Compact application with AC Motor OK-ELC Type
공냉식 냉각기
표준 공냉식 냉각기
제품 브로셔
세부 정보 없음
영어
(1.57 MB)
파일이 등록되지 않았습니까?
ㅇ사의 다운로드 및 미디어 센터로 이동