Soluções eficientes para compressão e expansão de ar
Obtenha uma redução na quantidade de óleo com a desgasificação inovadora dos sistemas de lubrificação. HYDAC — sua parceira para soluções eficientes.
A compressão e expansão do ar ajudam com as flutuações na energia renovável.A desgaseificação inovadora de um sistema de lubrificação permite uma redução de 75% na quantidade de óleo utilizada.
Ao longo de toda economia global, evitar o desperdício no uso de energia e recursos é mais importante do que nunca.Em toda a economia global, evitar o desperdício ao usar energia e recursos é mais importante do que nunca. No contexto industrial, isso exige que os fluidos operacionais sejam conservados e que suas vidas úteis sejam prolongadas com um melhor condicionamento, entre outras coisas. Em sistemas de óleo lubrificante, por exemplo, as partículas, o calor e o ar dissolvido precisam ser removidos do óleo antes que ele possa retornar ao sistema. O objetivo é reduzir a quantidade de ar no óleo de forma rápida e eficiente. Na HYDAC, desenvolvemos uma série especial de filtros para esta finalidade. Com seu conceito especial de desgaseificação para óleos < 50 cSt, o tempo de permanência do óleo na aplicação pode ser reduzido dos habituais seis a oito minutos para dois minutos. Como consequência, não são apenas o tamanho e o peso do tanque que são drasticamente reduzidos — a economia de fluido reduz o impacto ambiental e diminui os custos.
Nossa missão:
sua vantagem competitiva graças à inovaçãoSoluções eficientes para baterias de escala de rede
Um dos principais fabricantes de turbinas de expansão e turbocompressores entrou em contato conosco com um problema específico relacionado a esse assunto: a empresa havia sido contratada por uma start-up para construir o protótipo de uma bateria de escala de rede. Quando há energia elétrica sustentável disponível, um compressor é acionado para aquecer e comprimir o ar. Este ar é armazenado. Quando a energia elétrica é necessária, esse ar alimenta uma turbina de expansão com um gerador.
Era importante que a start-up apresentasse uma solução sobretudo sustentável. Isso também se aplicava ao sistema integrado de lubrificação. O fluido operacional, portanto, teve que ser reduzido ao mínimo absoluto. Além disso, seria ideal que o sistema de lubrificação fosse o mais econômico possível e que também servisse como uma solução padronizável. Para nosso cliente, esta comissão foi uma oportunidade de se destacar de outros fornecedores neste campo com tecnologia especialmente sustentável.
HYDAC – Resolvemos problemas com conhecimento de aplicação Décadas de experiência em soluções perfeitamente adaptadas
Com base no contexto de parceria OEM, foram sugeridas ao cliente abordagens para o uso sustentável de recursos já estabelecidos no mercado. Isso incluiu filtros com baixas quedas de pressão que evitam a descarga eletrostática graças ao seu material especial, evitando a deterioração prematura do óleo. Foram utilizados sistemas de refrigeração óleo-ar com acionamentos de velocidade variável. A velocidade de rotação e, portanto, a capacidade de refrigeração são determinadas pela temperatura do óleo, economizando energia diretamente. Além disso, foi apresentado um conceito inovador de tanque HYDAC. A inovação foi recebida com grande interesse por parte do nosso cliente. Alguns meses depois, quando o cliente foi encarregado da tarefa em questão, o engenheiro responsável pelo projeto entrou em contato com a HYDAC.
Além de décadas de experiência em sistemas de lubrificação, os especialistas do setor na HYDAC possuem um conhecimento sólido e detalhado sobre condicionamento de fluidos realizado pelo HYDAC Fluid Care Center (FCC). Estamos extremamente satisfeitos por poder usar essa experiência em projetos focados no futuro como este. A estratégia de solução de problemas da HYDAC: escutamos você e incorporamos o know-how prático que acumulamos. Neste caso, o projeto do tanque foi planejado com nossa tecnologia de filtro Air-X e foram realizadas extensas simulações de fluxo e separação de bolhas de ar. O tanque foi projetado para permitir que a HYDAC meça o teor de ar no óleo durante a operação. Após a entrega, a HYDAC uniu o sistema de lubrificação com o compressor na área de teste do cliente e realizou extensos experimentos na combinação em operação.
O resultado
No início, o cliente estava cético se um sistema tão reduzido seria capaz de satisfazer suas necessidades e preferências. No entanto, tanto o nosso cliente quanto o cliente final ficaram muito satisfeitos com o resultado. Durante o primeiro comissionamento, foi possível economizar 2.400 litros de óleo em comparação com os sistemas de lubrificação convencionais. A solução estrutural possibilitou o uso de meia tonelada de aço a menos que os sistemas comuns. Esses dois fatores sozinhos tornaram o investimento inicial não apenas significativamente “mais enxuto”, mas com uma redução de custos igual ou superior a 14%. A pegada ambiental desta solução de lubrificação também é impressionante: assim como no comissionamento inicial, cada troca de óleo requer 2.400 litros a menos de óleo. Isso corresponde a uma economia de CO2 de 12,5 toneladas por troca de óleo. Graças ao princípio inovador de desgaseificação mais rápida do sistema de lubrificação, a vida útil do óleo também é prolongada, economizando recursos.
Provavelmente poderemos disponibilizar o sistema de filtro de sucesso para outros clientes da indústria.
Comparação do antes e depoisA economia de custos resultante com o investimento inicial e os subsequentes intervalos de troca de óleo, bem como a melhoria da pegada de carbono*
Resumo das suas vantagens
* Fehrenbach, Horst et al. (2019): Implementação de critérios de sustentabilidade para o uso material de biomassa em conexão com o Blue Angel. Parte 3: PROSA - lubrificantes e fluidos hidráulicos de base biológica. [Implementação de critérios de sustentabilidade para o uso material de biomassa em conexão com o Blue Angel Parte 3: PROSA – lubrificantes e fluidos hidráulicos operacionais de base biológica.] Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt (Agência Federal Alemã do Meio Ambiente), p. 45.
On-line em: www.umweltbundesamt.de/publikationen/implementierung-von-nachhaltigkeitskriterien-fuer-1
Mais informações em: