Tecnologia de montagem para células de combustível
Quais requisitos uma solução ideal de faixa de fixação para células de combustível precisa atender?
As pilhas de células de combustível precisam de uma solução de faixa de fixação flexívelA HYDAC fornece um extenso portfólio de componentes e sistemas para tecnologia de hidrogênio e células de combustível.
Quais requisitos uma solução ideal de faixa de fixação para células de combustível precisa atender?
Em aplicações móveis onde são necessárias grandes quantidades de energia e altos níveis de potência durante um período prolongado, por exemplo, em veículos pesados de mercadorias, ônibus, trens e navios, as baterias usadas sozinhas atingem rapidamente seus limites, tanto econômica quanto tecnicamente. Nesses casos, uma célula de combustível usada em conjunto com sistemas de tanques de alta pressão para hidrogênio é uma forma alternativa de dirigir e trabalhar com zero emissões.
A HYDAC fornece soluções inovadoras de tecnologia de montagem para aplicações de células de combustível e sistemas de tanques de hidrogênio. Juntamente com a montagem de tanques de alta pressão, também usamos nossas soluções de faixa de fixação nas imediações da célula de combustível.
Às vezes, os fabricantes de células de combustível usam hastes roscadas para prender suas pilhas de células de combustível. No entanto, com esta solução, não é possível obter uma distribuição ideal das forças na pilha, pois a pressão de contato é distribuída de forma desigual. Isso pode resultar em vazamento entre as placas bipolares individuais, levando a perdas de energia e piorando a eficiência do sistema das células de combustível. Ao fixar as pilhas de células de combustível, a vantagem técnica de usar faixas de fixação em vez de hastes roscadas convencionais é que as forças de contato são aplicadas às vedações das células de combustível de maneira muito mais uniforme. A solução de faixa de fixação também reduz o peso da pilha de célula de combustível, otimiza as dimensões de instalação e simplifica os processos de montagem e manutenção.
A solução de produto da HYDACA solução inovadora de faixa de fixação
Este tipo de solução de faixa de fixação requer um nível de desenvolvimento e conhecimento extremamente elevado da aplicação, que a HYDAC pode oferecer graças a longa experiência em diversas áreas da tecnologia de montagem.