HYDAC – Sua parceira para soluções hidráulicas sob medida em sistemas de reciclagem Como as prensas de enfardamento podem ser otimizadas com unidades de alimentação hidráulicas compactas e eficientes?
Mergulhe no mundo das soluções hidráulicas personalizadas para sistemas de reciclagem! A HYDAC é a parceira perfeita quando você precisa de projetos personalizados de acordo com suas necessidades específicas. Nossos engenheiros e técnicos experientes auxiliam você no planejamento, implementação e colocação de seus sistemas hidráulicos em operação e garantem desempenho e eficiência ideais para seus sistemas de reciclagem. Aproveite os benefícios de nossa vasta experiência e nosso amplo conhecimento no setor hidráulico e trabalhe conosco para levar seu sistema de reciclagem ao próximo patamar!
Otimização de prensas de enfardamento com unidades hidráulicas compactas e eficientes
A HYDAC oferece soluções hidráulicas sob medida para sistemas de reciclagem. Nossos engenheiros desenvolvem projetos personalizados que atendem às suas necessidades. Auxiliamos você no planejamento, implementação e colocação de seus sistemas hidráulicos em operação e garantimos um ótimo desempenho.
Otimização de prensas de enfardamento com unidades hidráulicas compactas e eficientesHYDAC – Sua parceira para soluções hidráulicas sob medida em sistemas de reciclagem
Reduzir, reutilizar, reciclar: esse é o lema na gestão de materiais atualmente. A reciclagem de materiais residuais e lixo desempenha um papel muito importante na sustentabilidade e proteção ambiental. A principal aplicação das prensas de enfardamento é criar mais espaço reduzindo o volume de resíduos recicláveis. Isso economiza custos, facilita o manuseio e minimiza a carga de trabalho de transporte.
Para atender às exigências cada vez maiores, a aplicação precisa ser constantemente otimizada. Seja diminuindo o tamanho dos tanques, minimizando o tamanho do sistema ou reduzindo a potência de acionamento, a dissipação de energia e o uso de óleo hidráulico: o desejo de usar aplicações que sejam o mais eficientes possível está aumentando. Principalmente por causa dos aumentos nos custos de conexão e de energia. Desafios para os quais a HYDAC tem a resposta perfeita. Utilizando o exemplo de um cliente, mostraremos exatamente como pode ser uma solução hidráulica sob medida em sua prensa.
O mundo precisa de sistemas de reciclagem confiáveis e eficientes e a HYDAC fornece a solução hidráulica perfeita!
Como parte da renovação de uma série de máquinas para uma série mais potente, um fabricante de sistemas de reciclagem completos, com foco em prensas de enfardamento horizontais, procurava uma unidade de alimentação hidráulica que fosse o mais compacta e eficiente em termos de energia possível.
Devido à nossa vasta experiência e à nossa linha de produtos comprovada, a HYDAC foi contratada para desenvolver esta unidade de alimentação hidráulica. O objetivo: uma máquina muito rápida e confiável com tempos de ciclo curtos/alto rendimento de material. Além disso, o cliente queria uma unidade de alimentação completa seguindo o princípio de “tudo a partir de uma única fonte”, para economizar recursos como óleo hidráulico e tempo de instalação e custos em sua própria produção.
A unidade de alimentação hidráulica HYDAC feita sob medida com bombas de pistão axial para uma prensa de enfardamento de 120 t
O sucesso do projeto dependeu especialmente da gestão transparente e da comunicação bidirecional. Após conversas intensas, os especialistas da HYDAC especificaram tanto as dimensões da unidade de alimentação quanto os requisitos técnicos para o controle da prensa.
Após a simulação do fluxo de trabalho específico da prensa de enfardamento e o cálculo do tempo de ciclo, o conhecimento preciso do fluxo de trabalho permitiu ajustar o acionamento da bomba em conjunto com a potência do motor para se adequar perfeitamente aos métodos de trabalho da prensa. Em vez das duas bombas de engrenagem interna tripla, nossos especialistas escolheram duas unidades de acionamento compactas, cada uma composta por uma bomba de pistão axial HYDAC PPV100S-180 com um controlador de potência e uma pequena bomba de engrenagem interna montada em flange para a amarração com arame. Isso significa que o número de bombas foi reduzido enquanto a vazão geral foi mantida. Graças à simulação de fluxo subsequente no tanque de óleo em conjunto com os filtros HYDAC Air-X, conseguimos reduzir significativamente o tamanho do tanque, proporcionando melhor separação de ar e maior vida útil dos componentes. Nosso bloco compacto de controle de prensa foi projetado especificamente para esta máquina de acordo com as especificações do cliente.
A solução sob medida da HYDAC superou até mesmo os objetivos de nossos clientes!
Graças às bombas de pistão axial com controle de potência, que permitem o uso eficiente da vazão da bomba/potência do motor em toda a faixa de pressão, o consumo médio de energia pode ser reduzido significativamente em comparação com a solução original de bomba de engrenagem interna tripla, sem nenhuma alteração no fluxo da bomba! A potência nominal do motor caiu de 2x 37 kW para 2x 30 kW. Graças à otimização do tanque, reduzimos o tanque de óleo em nada menos que 40%, de 2.500 para 1.400 litros, permitindo ao cliente economizar 1.100 litros de óleo hidráulico, 466 kg de aço e, portanto, um total de 4.100 kg de CO2. As dispendiosas perdas de energia na circulação também foram reduzidas em 6,0 kW com a substituição das bombas de engrenagens internas por bombas de pistão axial com controle de potência, correspondendo a uma economia de aproximadamente 13.000 kWh de eletricidade por ano na operação de três turnos.
Com o tempo de ciclo otimizado e reduzido, os especialistas da HYDAC também possibilitaram um aumento significativo de 18% na produtividade.
Como você pode ver nesse exemplo, seja uma prensa de enfardamento ou qualquer outra aplicação, a HYDAC pode ajudá-lo na otimização da sua máquina em qualquer fase do projeto. Entre em contato com nossos especialistas do setor agora para uma consultoria.