Unidades de força compactas para máquinas móveis
Eletrifique suas máquinas móveis com unidades de força eletro-hidráulicas HYDAC – para maior eficiência energética e operação sustentável da máquina.
Economize energia a longo prazo graças aos geradores compactos eletro-hidráulicos eficientes da HYDAC
Eficiência energética Tempo máximo de operação da máquina graças à arquitetura de sistema otimizada
A eletrificação de máquinas móveis com o objetivo de reduzir de forma sustentável as emissões já se tornou uma realidade. Para alimentar várias funções principais e auxiliares com alta densidade de potência, mesmo sem motor de combustão, são necessárias unidades de força eletro-hidráulicas. O projeto dessas unidades de força concentra-se na eficiência energética, para que o tamanho da bateria seja o menor possível.
Flexibilidade e modularidade Uso universal para sua aplicação móvel
As aplicações móveis são muito variadas – mas à medida que a complexidade aumenta, os sistemas modulares padronizados tornam-se mais relevantes. Para isso, optamos por um sistema modular no desenvolvimento de nossas unidades de força eletro-hidráulicas – compostas por motor de velocidade variável, controlador potente e diversos componentes hidráulicos. Isso significa que você pode desfrutar da máxima flexibilidade para suas máquinas eletrificadas.
Otimização de espaço e redução de ruído Espaço de instalação e níveis de ruído reduzidos sem comprometer a eficiência
O espaço limitado disponível em uma máquina móvel exige um projeto compacto. É por isso que a HYDAC escolheu as unidades de força otimizadas para o espaço e com alto nível de integração. Além do projeto, o nível de ruído é outro fator crucial. Para o bem das pessoas e do meio ambiente, nossas unidades de força compactas são otimizadas para ruído.
Nossa solução: geradores compactos eletro-hidráulicos da HYDACUnidades de força compactas da HYDAC para o controle das funções hidráulicas principais e auxiliares
As unidades compactas HYDAC controlam várias funções principais e auxiliares em máquinas municipais eletrificadas, como varrer ou dirigir. Graças à velocidade variável, o sistema pode ser alimentado com a energia necessária de forma eficiente, de acordo com o status operacional e as necessidades de energia. Isso não apenas economiza energia. Também proporciona à máquina uma vida útil mais longa e permite que a bateria seja configurada em menor tamanho.
Unidades de força compactas e modulares da HYDACDescubra os vários componentes das nossas unidades de força compactas
Graças ao sistema modular das nossas unidades de força compactas, você pode montar a unidade de força perfeita para sua aplicação, mantendo-se altamente flexível. Entre em contato – encontraremos a unidade de força compacta certa para sua máquina eletrificada!
Motores de velocidade variável
A HYDAC fornece motores assíncronos ou síncronos de velocidade variável para alimentação de baterias de 24 – 400 V CC.
Controladores poderosos
Para comunicação de alta velocidade: graças ao controle de velocidade variável, os controladores parametrizados HYDAC oferecem um alto nível de eficiência. Seja integrado ao motor ou externamente – ajustamos os componentes para atender às suas necessidades individuais.
Hidráulica testada e aprovada
Componentes testados e aprovados para sua máquina: nosso grande portfólio permite a integração de todos os componentes hidráulicos robustos e coordenados HYDAC necessários, como filtros, válvulas, acumuladores e sensores.
Bombas otimizadas para ruído
Escolha entre vários projetos de bombas, como bombas simples ou múltiplas.
Diversas áreas de aplicação
As unidades compactas da HYDAC são utilizadas em diversas máquinas eletrificadas com uma grande variedade de exigências. Teremos o prazer em projetar a unidade de força perfeita para sua aplicação.
Carrinhos de bagagem e tratores de reboqueFrenagem e outras funções na tecnologia aeroportuária
Os veículos operados por bateria existentes, como carrinhos de bagagem e tratores de reboque para tecnologia aeroportuária, estão sendo trocados por direção autônoma. Eles geralmente são alimentados com uma tensão de bateria de 80 V CC. Nossa unidade de força alimenta o freio com uma pequena unidade hidráulica eficiente, juntamente com funções auxiliares menores adicionais, como travamento hidráulico.
Manutenção de jardins e paisagismoOperação de atuadores hidráulicos em máquinas para manutenção paisagística
Na manutenção de jardins e paisagismo, há necessidade de veículos pequenos e autônomos com atuadores hidráulicos que possam ser usados quase constantemente. Para isso, fornecemos uma unidade de força sem escovas adequada em uma versão de 48 V CC. Nossa tecnologia de válvula proporcional de alta resolução também permite um controle extremamente sensível dos atuadores e, como resultado, um trabalho de altíssima precisão.
Máquinas municipaisFornecimento ininterrupto da direção e outras funções
A eletrificação de pequenos veículos multifuncionais, como varredoras para parques ou zonas de pedestres, está se tornando cada vez mais generalizada. Para garantir a alimentação ininterrupta da direção e das escovas varredoras, a HYDAC fornece geradores compactos com tensão de alimentação de até 400 V e potência de até 30 kW. Nossa unidade hidráulica também é perfeita para funções auxiliares menores que são necessárias apenas esporadicamente e por um curto período de tempo.