>OF5F10P6M602B20E

Materialnummer
3867699
Zur übergeordneten Produktgruppe
Produkt ist nicht vorrätig.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Ausführungen F=fahrbar mit Umschaltung
Typenkennzahl 10=Standard
Dichtungen P=NBR (Perbunan)
Motor-Pumpengruppe 6=40l/min 1,5kW
E-Motorspannung M60 = 230V-60Hz-1Ph
Filtergröße 2=Element 1300
Filtermaterial B=Optimicron (ON)
Filterfeinheit 20=20µm ON
Verschmutzungsanzeige E=Standard, Staudruckmanometer
Ergänzende Angaben Z=ohne
Norm EN ISO 12100:2010

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3867699 OF5F10P6M602B20E DE
Produktinformation DE

(0.14 MB)

3867699 OF5F10P6M602B20E EN
Produktinformation DE

(0.14 MB)

3867699 OF5F10P6M602B20E EN
Produktinformation EN

(0.14 MB)